Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300993
XLPTVF4

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Blow-out protection for PSL fixed 4polig

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
300993
EAN
9010238138643
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
300 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Red
Load capacity - max
50 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Other
Model
Profile

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.