Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300997
03.DL 85.60G.16.E.P

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element, 03.DL 85.60G.16.E.P, 60 G Stainless steel wire mesh (G), 232 psi (16 Bar), Size:85

Spécifications générales

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
300997
Product Length/Depth
125 mm
Product Weight
0.46 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Exchange filter elements
Filter fineness
60 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
85
Retention rating
60.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit