Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

301710
OP.1,2.G.1.P.-.-

Eaton OP Clogging Indicator, OP.1,2.G.1.P.-.-, Nitrile, 914 psi (63 Bar), Visual

Spécifications générales

Product Name
Eaton OP Clogging Indicator
Catalog Number
301710
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
Electrical indicators (OE) Ingress protection IP 65

Caractéristiques du produit

Connection type
G 1/4" threaded
Filter type
Clogging indicator
Material
Aluminum
Application
Wide range of clogging indicators for hydraulic and lubrication systems
Specification
Standard
Code stamp
None
Indicator type
Visual
Sealing material
Nitrile
Operating temperature - max
80 °C
Operating temperature - min
-25 °C
Operating pressure - max
914 psi (63 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit