Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

301714
OE1.1,2.G.1.P.-.1

Eaton OE Clogging Indicator, OE1.1,2.G.1.P.-.1, Viton, 914 psi (63 Bar), Electrical/Visual

Spécifications générales

Product Name
Eaton OE Clogging Indicator
Catalog Number
301714
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
Electrical indicators (OE) Ingress protection IP 65

Caractéristiques du produit

Connection type
G 1/4" threaded
Filter type
Clogging indicator
Material
Aluminum
Application
Wide range of clogging indicators for hydraulic and lubrication systems
Specification
Standard
Code stamp
None
Indicator type
Electrical/Visual
Sealing material
Viton
Operating temperature - max
80 °C
Operating temperature - min
-10 °C
Operating pressure - max
914 psi (63 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit