Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

301922
CPAD-00/231

CPAD-00/231. Wireless Effect Regulation

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort heating package
Catalog Number
301922
EAN
9010238139787
Product Length/Depth
233 mm
Product Height
31 mm
Product Width
111 mm
Product Weight
0.242 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Actuation function
Heating, valves
Bus system product type
Package: actuator, controller
Built-in installation box depth - min
18 mm
Number of inputs (binary)
0
Rated uninterrupted current (Iu) - max
10 A
Fitted with:
Bus connection
Switching voltage - max
253 V
Switching voltage - min
196 V
Width in number of modular spacings
3
Application
  • Humidity
  • Temperature
Power supply
Mains
Battery
Sensor type
Temperature
Humidity
Color
Pure white
Number of outputs
1
Degree of protection
IP20
Output current - max
10 A
Functions
Correcting variable consistent
Mounting method
Flush mounting
Flush mounted (plaster)
Surface mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.