Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

302227
03.4629.25G.16.S.O

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 03.4629.25G.16.S.O, 25 G, Stainless steel wire mesh (G), 232 psi (16 Bar), Size: 4629

Spécifications générales

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
302227
Product Length/Depth
235 mm
Product Weight
0.68 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO3723
ISO3724
ISO2942
ISO3968
ISO16889
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter fineness
25 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Nominal size
4629
Retention rating
25.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit