Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

302320
XLFTQ0

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover QSA size 0 xF

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
302320
EAN
9010238156609
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
300 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Plastic
Model
Mounting kit

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.