Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

302819
BPZ-FS-1350/1-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front cover for base, H x W = 100 x 1350 mm, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
302819
EAN
9010238179264
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
100 mm
Product Width
1350 mm
Product Weight
3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Color
White
RAL-number
9016
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Model
Base front/back
Functions
Additional equipment
Impact strength
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.