Télécharger le document () de 20

302820

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. DIN-rail (35 x 15 mm) with fixed mounting towers, W = 400 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
302820
EAN
9010238179271
Product Length/Depth
117 mm
Product Height
64 mm
Product Width
346 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Color
Stainless steel
Load capacity - max
6 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building width
400 mm
Material
Metal
Model
Support rail
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.