Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303623
01.FEKS60.250G.16.E.O.VA

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 01.FEKS 60.250G.16.E.O.V, 250G, Stainless steel wire mesh (G), Viton, 232 psi (16 Bar), Size: 60

Spécifications générales

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
303623
Product Length/Depth
149.5 mm
Product Weight
0.12 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
250 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Viton
Nominal size
60
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit