Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303643
CMUCA

Eaton CMUC Auxiliary Contact for CMUC

Spécifications générales

Product Name
Eaton CMUC auxiliary contact
Catalog Number
303643
EAN
9010238191518
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
87.5 mm
Product Width
8.75 mm
Product Weight
0.026 kg
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
Additional equipment required
Auxiliary switch
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Assembly width
0.5
Heat dissipation per pole, current-dependent
0.5 W
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
1
Number of contacts (normally open contacts)
1
Number of poles at main contact unit - max
4
Number of switches (fault signal)
0
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
3 A
Voltage type
AC
Functions
Auxiliary switch
Device fitting
Auxiliary switch / relay
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated switch current
3 A
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Suitable for current of main contact unit - max
63 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.