Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303696
IZM-CAS633-6300-1

IZM-CAS633-6300-1. Withdrawable unit, 3p, 6300 A, IZM63

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
303696
EAN
9010238192317
Product Length/Depth
474 mm
Product Height
559 mm
Product Width
908 mm
Product Weight
105.6 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZM63…W
IN63…W
Amperage Rating
5000 A - 6300 A
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Number of poles
Three-pole
Type
Accessory

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.