Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303755
01.E 425.3VG.16.S.P.-

Eaton 01.E Return line Filter Element, 01.E 425.3VG.16.S.P.-, 3 VG Glass fiber fleece (VG), 232 psi (16 Bar), Size:425

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
303755
Product Length/Depth
305 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
3 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
425
Retention rating
5.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit