Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303809
IZM-SR230AD-1

IZM-SR230AD-1. Spring release, 208-250VAC/DC

Spécifications générales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 closing release
Catalog Number
303809
EAN
9010238193017
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.491 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZM63…
IN63…
Mounting Method
Plug-in unit
Accessory/spare part type
Voltage release
Control voltage operating range
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
220 - 250 V DC
Type
Accessory
Special features
  • A closing release can be combined with a shunt release and an undervoltage release or with an undervoltage release or with a second shunt release.
  • If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.