Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303833

IZM-UVR400AC-1. Undervoltage release, 380 - 415 V AC

Spécifications générales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 undervoltage release
Catalog Number
303833
EAN
9010238193239
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.53 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Voltage release
Control voltage operating range
380 - 415 V AC (50/60 Hz)
Type
Accessory
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.