Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

306601
01.NR 630.40G.10.B.P.-

Eaton 01.NR Return-Line Filter Element, 01.NR 630.40G.10.B.P.-, 40 G, Stainless steel wire mesh (G), 145 psi (10 Bar), Size:630

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
306601
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
2.65 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
40 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
630
Retention rating
40.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit