Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

306650
01.NR 630.16VG.10.B.P.-

Eaton 01.NR Return-Line Filter Element, 01.NR 630.16VG.10.B.P.-, 16 VG Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size:630

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
306650
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
2.65 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Return-line filter elements (DIN 24550-4)
Filter fineness
16 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
630
Retention rating
15.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit