Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

306805
01.N 100.16VG.16.S.P.-

Eaton 01.N In-Line Filter Element, 01.N 100.16VG.16.S.P.-, 16 VG Glass fiber fleece (VG), 232 psi (16 Bar), Size:100

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.N In-Line Filter Element
Catalog Number
306805
Product Length/Depth
198 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3724
ISO3723
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
16 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
100
Retention rating
15.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit