Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

307257
01.NL 400.80G.30.E.P.-

Eaton 01.NL In-Line Filter Element, 01.NL 400.80G.30.E.P.-, 80 G Stainless steel wire mesh (G), 435 psi (30 Bar), Size:400

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.NL In-Line Filter Element
Catalog Number
307257
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
1.4 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
80 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
400
Retention rating
80.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit