Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

307258

Eaton 01.NL In-Line Filter Element,01.NL 400.130G.30.E.P.,130 G,Stainless steel wire mesh (G),435 psi (30 Bar),Size:

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.NL In-Line Filter Element
Catalog Number
307258
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
1.4 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
130 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
400
Retention rating
130 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit