Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

307478
01.TS 425.10VG.-.B.-.-

Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element, 01.TS 425.10VG.-.B.-.-, 10 VG Glass fiber fleece (VG), Size:425

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element
Catalog Number
307478
Product Length/Depth
318 mm
Product Weight
1.1 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Tank/Suction filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Nominal size
425
Retention rating
10.0 µm

Exporter les caractéristiques du produit