Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

308055
01.TS 210.25VG.-.B.-.-

Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element, 01.TS 210.25VG.-.B.-.-, 25 VG Glass fiber fleece (VG), Size:210

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element
Catalog Number
308055
Product Length/Depth
230 mm
Product Weight
0.64 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3968
ISO3724
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Tank/Suction filter elements
Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Nominal size
210
Retention rating
20.0 µm

Exporter les caractéristiques du produit