Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

308063
01.TS 310.40G.-.B.-.-

Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element, 01.TS 310.40G.-.B.-.-, 40 G Stainless steel wire mesh (G), 435 psi (30 Bar), Size:310

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element
Catalog Number
308063
Product Length/Depth
316 mm
Product Weight
0.76 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Tank/Suction filter elements
Filter fineness
40 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Viton
Nominal size
310
Retention rating
40.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit