Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

30HD36

Fuse-link, high speed, 30 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
30HD36
EAN
5027590476072
UPC
051712833745
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
16 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
94 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
BS

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
30 A
Breaking capacity
80 kA
Voltage type
AC/DC
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Fuse indicator
None
Rated switching capacity
80 kA
Watt losses
6 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
122.4 mm
Current type
AC/DC
Rated voltage AC
1200 V
Rated voltage DC
750 V
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.