Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

310835
01.NL 250.10VG.30.E.V.-

Eaton 01.NL In-Line Filter Element, 01.NL 250.10VG.30.E.V.-, 10 VG Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size:250

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.NL In-Line Filter Element
Catalog Number
310835
Product Length/Depth
250 mm
Product Weight
0.962 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certifications
ISO3723
ISO2942
ISO16889
ISO2941
ISO3724
ISO3968
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Viton
Nominal size
250
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit