Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

310869
01.E 1201.10VG.10.S.P.-

Eaton 01.E Lubrication Filter Element, 01.E 1201.10VG.10.S.P.-, 10 VG, Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size:1201

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Lubrication Filter Element
Catalog Number
310869
Product Length/Depth
503 mm
Product Weight
3.936 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO3724
ISO3723
ISO3968
ISO16889
ISO2942
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Lubrication filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
1201
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit