Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

311178
01.AS 631.80G.-.B.-.-

Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element, 01.AS 631.80G.-.B.-.-, 80 G Stainless steel wire mesh (G), Size:631

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element
Catalog Number
311178
Product Length/Depth
515 mm
Product Weight
1.3 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO16889
ISO3723
ISO2941
ISO3724
ISO3968
ISO2942
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Suction filter elements
Filter fineness
80 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Nominal size
631
Retention rating
80.0 µm

Exporter les caractéristiques du produit