Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

315CFM

Fuse-link, high speed, 315 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 38 x 136 mm, aR, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
315CFM
EAN
5027590043397
Product Length/Depth
36.33 mm
Product Height
36.33 mm
Product Width
40.59 mm
Product Weight
204 g
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
315 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
250 kA
Rated voltage AC
690 V
Rated voltage DC
450 V
Center-to-center distance of connections
110 mm
Mounting dimension
M10
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
40000
Watt losses
55 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Pre arc (I2T)
10000
Color
None
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
CFM
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.