Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

324141
04.PI 2115.3VG.16.E.O.IS06

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element, 04.PI 2115.3VG.16.E.O.IS06, 3 VG Glass fiber fleece (VG), 232 psi (16 Bar), Size:2115

Spécifications générales

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
324141
Product Length/Depth
235 mm
Product Weight
0.52 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2942
ISO3968
ISO3724
ISO2941
ISO3723
ISO16889
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Exchange filter elements
Filter fineness
3 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Nominal size
2115
Retention rating
5.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit