Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

327196

Eaton 01.E Lubrication Filter Elements, 01.E 1201.34427.25VG.10, 25VG, Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size: 20213

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Lubrication Filter Element
Catalog Number
327196
Product Length/Depth
503 mm
Product Weight
3.82 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Lubrication filter elements
Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Nominal size
20213
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit