Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

32HS07

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, DC 500 V, V88/A2, 22 x 82 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
32HS07
EAN
5027590476706
Product Length/Depth
23 mm
Product Height
23 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
51.65 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
BS88-2
IEC 60269-2

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
32 A
Fuse size
BS88/A2
Current type
DC
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
71.5 mm
Breaking capacity
200 kA
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage DC
500 V
Fuse type
HS07
Utilization category
Other
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
3.5 W
Connection
Bolt-on
Construction
BS88/A2
Construction size
A2
Fuse shape
Offset bolted tags
Voltage type
DC
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.