Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

32NNSFGREEN

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, bolted panel or DIN rail mounting, front connected/front connected, green, fuse-link NSD, BS88, IEC 60269

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32NNSFGREEN
EAN
5027590477031
Product Length/Depth
26 mm
Product Height
48 mm
Product Width
77 mm
Product Weight
92 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
32 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
NSD
Color
Green
Bus-mounting type
Yes
Connection
Front connected/front connected
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeloc

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.