Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

340876
01.N 100.10API.16.E.P.-

Eaton 01.N In-Line Filter Element, 01.N 100.10API.16.E.P.-, 10 API, Glass fiber fleece (API), 232 psi (16 Bar), Size:100

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.N In-Line Filter Element
Catalog Number
340876
Product Length/Depth
198 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3723
ISO3724
ISO2942
ISO2941
ISO3968
ISO16889
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
10 API
Filter media type
Glass fiber fleece (API)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
100
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit