Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

343

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 1"-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
343
UPC
784564103437
Product Length/Depth
1.12 in
Product Height
0.74 in
Product Width
0.86 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Steel
Trade size
1 in-1/2 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.