Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

347000
02.2600 R.10VG.30.HC.S.V.WSON

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element, 02.2600 R.10VG.30.HC.S.V.WSON, 10 VG Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size:2600

Spécifications générales

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
347000
Product Length/Depth
922 mm
Product Weight
7.55 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Exchange filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Viton
Nominal size
2600
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit