Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

355P20

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 355A, AC 660 V, 59 x 111 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
355P20
EAN
5027590044981
Product Length/Depth
59 mm
Product Height
59 mm
Product Width
111 mm
Product Weight
496 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
355 A
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
92.5 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
660 V
Class
Class gG/gL
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
27 W
Connection
92.5 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Voltage type
AC
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.