Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

370F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
370F
UPC
782274002804
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
5 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.6 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.