Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

38MCQ

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector, AC/MC and FMC, Single, Zinc die cast, 3/8"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector
Catalog Number
38MCQ
UPC
662277061605
Product Length/Depth
3.43 in
Product Height
1.42 in
Product Width
1.95 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
cULus Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Single
Material
Zinc die cast
Trade size
3/8"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.