Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

38MCQD

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector, AC/MC and FMC, Duplex, Zinc die cast, 3/8"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector
Catalog Number
38MCQD
UPC
662277071758
Product Length/Depth
2.16 in
Product Height
1.08 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.11 lb
Certifications
cULus Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Duplex
Material
Zinc die cast
Trade size
3/8"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.