Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

3.6WDFHF125

Motor fuse-link, medium voltage, 125 A, AC 3.6 kV, 51 x 356 mm, back-up, BS, with striker, style 50 tags

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series British standard dimensioned IEC medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WDFHF125
EAN
5027590474160
Product Length/Depth
254 mm
Product Height
51 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1460 g
Compliances
BS 2692-1
Certifications
KEMA

Caractéristiques du produit

Used with
A3354710 Nickel-plated copper fuse clip
Amperage Rating
125 A
Fuse size
51 x 254 mm
Class
Class back-up
Fuse shape
Cylindrical, offset bolted tags
Interrupt rating
50 kAIC
Construction size
51 x 254 mm
Voltage rating
3.6 kV
Type
fuse
Application
motor protection
Fuse type
WDFH

Exporter les caractéristiques du produit