Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

3MCB800R

Eaton main circuit breaker, 800A, Aluminum, NEMA 3R, Underground, 65 kAIC, MDL, Four-wire, Three-phase, 120/208V, (3) #3/0 AWG-400 kcmil

Spécifications générales

Product Name
Eaton main circuit breaker
Catalog Number
3MCB800R
UPC
786849053260
Product Length/Depth
13.8 in
Product Height
15 in
Product Width
24 in
Product Weight
132.33 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
If additional neutral lugs are needed, order 1MCB1200NLK [(3) 1/0-750 kcmil or (6) 1/0-300 kcmil]. Add CL to end of catalog number for compression lug pads (includes lug pads for lines and neutral).

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
800 A
Bus material
Aluminum
Feed type
Bottom
Phase
Three-phase
Voltage rating
120/208 V
Utility approvals
MI : DTE Energy (Detroit Edison)
MD : Baltimore Gas and Electric
DC : PEPCO
MD : PEPCO
NC : Dominion
VA : Dominion
Enclosure
NEMA 3R
Interrupt rating
65 kAIC
Main circuit breaker
MDL
Number of wires
4
Wire size
(3) #3/0 AWG-400 kcmil

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.