Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

400CMMT

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
400CMMT
EAN
5027590082808
Product Length/Depth
9.8 mm
Product Height
5.6 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
480 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
110 mm
Mounting dimension
M10
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
60 W
Fuse shape
Center dual barrel bolted tags
Pre arc (I2T)
21000
Color
None
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
CMMT
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.