Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

40CIK07

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 40A, AC 600 V, HRCI-MISC, gL/gG, CSA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
40CIK07
EAN
5027590480055
UPC
051712552523
Product Length/Depth
86 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
57 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
40 A
Construction type
HRCI-MISC
Current type
AC
Breaking capacity
200 kA
Frequency rating - max
50 Hz
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
600 V
Class
Class gG/gL
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
Bolt-on
Construction size
Other
Fuse shape
Offset bolted tags
Voltage type
AC
Material
Ceramic body
Voltage rating
600 V
Type
Canadian fuse
Application
Cable protection
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.