Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

40KTH

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 40A, None, Fuse

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
40KTH
EAN
5027590480154
UPC
051712835022
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
27.1 mm
Product Weight
176.90088 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
40 A
Voltage type
AC/DC
Utilization category
Other
Release characteristic
Other
Fuse indicator
None
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Watt losses
10 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
141 mm
Current type
AC/DC
Rated voltage AC
1200 V
Rated voltage DC
1000 V
Color
None
Construction size
Other
Material
Ceramic
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.