Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

410

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 1/2", Heavy gauge

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
410
UPC
784564104106
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.76 in
Product Width
0.92 in
Product Weight
0.014 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Heavy gauge
Trade size
1/2"
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.