Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

414

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 1-1/2", Heavy gauge

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
414
UPC
784564104144
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.33 in
Product Weight
0.065 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Heavy gauge
Trade size
1-1/2"
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.