Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

44-12LCP

Eaton B-Line series closure plate, Closure plate, NEMA 12, Steel, ANSI 61 gray painted, 4" X 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series closure plate
Catalog Number
44-12LCP
UPC
782051003857
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
4 in
Product Width
5.64 in
Product Weight
1.25 lb
Certifications
UL Listed
CSA C22.2.
NEMA

Caractéristiques du produit

Material
Steel
Special features
NEMA12
Type
Closure plate
Finish color
ANSI 61 gray painted

Exporter les caractéristiques du produit