Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

450

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover, Aluminum, 1-1/4" or 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover
Catalog Number
450
UPC
784564140548
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Aluminum
Trade size
1-1/4" or 1-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.