Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

450DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Non-insulated, Zinc die cast, Threadless, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
450DC
UPC
784564003768
Product Length/Depth
3.43 in
Product Height
1.94 in
Product Width
2.48 in
Product Weight
0.05 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Set screw
Connector type
Straight
Material
Zinc die cast
Thread
Threadless
Insulator
Non-insulated
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.