Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

459

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Two tightening screws, 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
459
UPC
784564104595
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
6.3 in
Product Width
4 in
Product Weight
2.25 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Set screw
Connector type
Straight
Material
Steel
Insulator
Non-insulated
Trade size
4"
Special features
Two tightening screws

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.